Rodillo de leva con eje

NUKR100H/3AS - NTN

NUKR100H/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior100 mm
d1 - Diámetro eje36 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior43 mm
F - Cota bajo rodillos48,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
B1 - Largo total del eje120 mm
B2 - Longitud del eje74 mm
G - Designación del roscado del ejeM36X1.5
G1 - Largo del roscado del eje38 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela1,5 mm
m - Designación del agujero de lubricación roscadoRc 1/8
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela53 mm
h - Agujero hexagonal14 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo630 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,08 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica119 kN
C0r - Carga carga estática167 kN
Carga de la pista esférica del rodillo13 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C