Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 100 mm |
| d1 - Diámetro eje | 36 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 43 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 48,5 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 46 mm |
| B1 - Largo total del eje | 120 mm |
| B2 - Longitud del eje | 74 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M36X1.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 38 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 1,5 mm |
| n- Diámetro agujero de lubricación axial | 8 mm |
| m - Designación del agujero de lubricación roscado | Rc 1/8 |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 53 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Par de apriete máximo | 630 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 3,08 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 119 kN |
| C0r - Carga carga estática | 167 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 13 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |