Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| d1 - Diámetro eje | 42 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 50 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 60,5 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 53 mm |
| B1 - Largo total del eje | 140 mm |
| B2 - Longitud del eje | 87 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M42X1.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 44 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 1,5 mm |
| m - Designación del agujero de lubricación roscado | Rc 1/8 |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 66 mm |
| h - Agujero hexagonal | 14 mm |
| Par de apriete máximo | 1020 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 5,17 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 172 kN |
| C0r - Carga carga estática | 266 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 113 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 1700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |