Rodillo de leva con eje

NUKR140/3AS - NTN

NUKR140/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior140 mm
d1 - Diámetro eje48 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior57 mm
F - Cota bajo rodillos65 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior60 mm
B1 - Largo total del eje160 mm
B2 - Longitud del eje100 mm
G - Designación del roscado del ejeM48X1.5
G1 - Largo del roscado del eje52 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela1,5 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial8 mm
m - Designación del agujero de lubricación roscadoRc 1/8
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela72,5 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo1540 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso7,98 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica201 kN
C0r - Carga carga estática294 kN
Carga de la pista esférica del rodillo20 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C