Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 35 mm d1 - Diámetro eje 16 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 18 mm F - Cota bajo rodillos 19 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19,5 mm B1 - Largo total del eje 52 mm B2 - Longitud del eje 32,5 mm G - Designación del roscado del eje M16X1.5 G1 - Largo del roscado del eje 17 mm B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial 8 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 0,8 mm n- Diámetro agujero de lubricación axial 6 mm a - Diámetro agujero de lubricación radial 3 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 21 mm h - Agujero hexagonal 6 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Par de apriete máximo 52 N-m Rodamiento con / sin jaula Sans Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,165 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 22,3 kN C0r - Carga carga estática 25,7 kN Carga de la pista esférica del rodillo 3,2 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C