Rodillo de leva con eje

NUKR47/3AS - NTN

NUKR47/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, sin jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, doble protección, anillo exterior abombado

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior47 mm
d1 - Diámetro eje20 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos25,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25,5 mm
B1 - Largo total del eje66 mm
B2 - Longitud del eje40,5 mm
G - Designación del roscado del ejeM20X1.5
G1 - Largo del roscado del eje21 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial9 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,8 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial8 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial4 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela27 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo98 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,38 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica38,5 kN
C0r - Carga carga estática48 kN
Carga de la pista esférica del rodillo4,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C