Rodillo de leva con eje

NUKR90/3AS - NTN

NUKR90/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, sin jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, doble protección, anillo exterior abombado

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior90 mm
d1 - Diámetro eje30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior35 mm
F - Cota bajo rodillos47,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
B1 - Largo total del eje100 mm
B2 - Longitud del eje63 mm
G - Designación del roscado del ejeM30X1.5
G1 - Largo del roscado del eje32 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial15 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela1 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial8 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial4 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela51 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo360 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,96 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica101 kN
C0r - Carga carga estática151 kN
Carga de la pista esférica del rodillo11,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C