• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP205ET2XU - NTN

NUP205ET2XU

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
E - Cota sobre rodillos46,5 mm
F - Cota bajo rodillos31,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI34,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,137 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática27,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
dc min - Diámetro min de paso AI37 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image