• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP208C3U - NTN

NUP208C3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos70 mm
F - Cota bajo rodillos50 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI54,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,396 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática43 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
dc min - Diámetro min de paso AI56 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image