• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP2205EAT2XC3U - NTN

NUP2205EAT2XC3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos46,5 mm
F - Cota bajo rodillos31,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,186 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica41,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática34,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,25 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña31 mm
db min - Diámetro min de paso AI34 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña47,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image