Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm F - Cota bajo rodillos 37,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 41,3 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 52,2 mm s - Desplazamiento axial máximo 0 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,27 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 54,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 49,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,1 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 8100 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,242 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,758 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,973 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,487 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,403 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 35 mm dc min - Diámetro min de paso AI 44 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors