Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos80,4 mm
F - Cota bajo rodillos60,4 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI64,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71 kN
C0 - Capacidad de carga estática73,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
dc min - Diámetro min de paso AI67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image