Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP2212EG1C3U - NTN

NUP2212EG1C3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
E - Cota sobre rodillos100 mm
F - Cota bajo rodillos72 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI77,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica131 kN
C0 - Capacidad de carga estática157 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
dc min - Diámetro min de paso AI80 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE102 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image