Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm E - Cota sobre rodillos 118,5 mm F - Cota bajo rodillos 88,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 94,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,79 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 191 kN C0 - Capacidad de carga estática 207 kN Cu - Carga límite de fatiga 25 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 83 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 0 mm db min - Diámetro min de paso AI 0 mm dc min - Diámetro min de paso AI 83 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 122 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 0 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors