• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP2312ET2XU - NTN

NUP2312ET2XU

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
E - Cota sobre rodillos115 mm
F - Cota bajo rodillos77 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI84,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica222 kN
C0 - Capacidad de carga estática262 kN
Cu - Carga límite de fatiga32 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
dc min - Diámetro min de paso AI86 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE119 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image