Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm E - Cota sobre rodillos 45,5 mm F - Cota bajo rodillos 27,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 31,1 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,176 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 37,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 26,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,25 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 18000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 13000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 24 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 0 mm db min - Diámetro min de paso AI 0 mm dc min - Diámetro min de paso AI 26,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 45,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 0 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors