En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
20 mm
D - Diámetro exterior
52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
15 mm
F - Cota bajo rodillos
27,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
31,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
42,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,15 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
35,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática
26,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga
3,25 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
12000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,767 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
6,233 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,809 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)