• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP308EAT2XU - NTN

NUP308EAT2XU

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos80 mm
F - Cota bajo rodillos52 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI57,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,754 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica98,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática81,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
dc min - Diámetro min de paso AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña0 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image