Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm F - Cota bajo rodillos 52 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 57,6 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 75,4 mm s - Desplazamiento axial máximo 0 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,69 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 91,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 80,4 kN Cu - Carga límite de fatiga 9,8 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 6900 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 9500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,727 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,273 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,502 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,251 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,394 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 48 mm dc min - Diámetro min de paso AI 60 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 82 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors