Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP308ET2XU - NTN

NUP308ET2XU

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos80 mm
F - Cota bajo rodillos52 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI57,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,672 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83 kN
C0 - Capacidad de carga estática81,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
dc min - Diámetro min de paso AI60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image