Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm E - Cota sobre rodillos 88,5 mm F - Cota bajo rodillos 58,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 64,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,996 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 115 kN C0 - Capacidad de carga estática 98,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 12 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 9100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 53 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 0 mm db min - Diámetro min de paso AI 0 mm dc min - Diámetro min de paso AI 53 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 92 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 0 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors