• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP310EG15C3 - SNR

NUP310EG15C3
Nuevo

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
F - Cota bajo rodillos65 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI71,2 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE92 mm
s - Desplazamiento axial máximo0 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,22 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica126 kN
C0 - Capacidad de carga estática116 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,2 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia5800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,216 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,784 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,865 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,433 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
dc min - Diámetro min de paso AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image