• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP311EAT2XC3U - NTN

NUP311EAT2XC3U

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
E - Cota sobre rodillos106,5 mm
F - Cota bajo rodillos70,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI77,7 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,65 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica162 kN
C0 - Capacidad de carga estática143 kN
Cu - Carga límite de fatiga17,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
dc min - Diámetro min de paso AI64 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña0 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image