Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
60 mm
D - Diámetro exterior
130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
31 mm
F - Cota bajo rodillos
77 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
84,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
109,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
1,9 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
173 kN
C0 - Capacidad de carga estática
164 kN
Cu - Carga límite de fatiga
20 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
4900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
5,214 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,786 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,855 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)