En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
65 mm
D - Diámetro exterior
140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
33 mm
F - Cota bajo rodillos
82,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
90,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
118,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
Clase de Juego Radial
C3
Peso
2,3 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
203 kN
C0 - Capacidad de carga estática
193 kN
Cu - Carga límite de fatiga
23,3 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
5,181 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
7,819 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,726 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)