• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP315ET2XU - NTN

NUP315ET2XU

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
E - Cota sobre rodillos143 mm
F - Cota bajo rodillos95 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI104,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica240 kN
C0 - Capacidad de carga estática263 kN
Cu - Carga límite de fatiga30,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
dc min - Diámetro min de paso AI106 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image