• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NUP320EG1C3 - NTN

NUP320EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo fijo, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior47 mm
E - Cota sobre rodillos191,5 mm
F - Cota bajo rodillos127,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI140,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso8,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica380 kN
C0 - Capacidad de carga estática425 kN
Cu - Carga límite de fatiga45,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI113 mm
dc min - Diámetro min de paso AI143 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE202 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image