
OBK55.007 - SNR
Kit de fuelle lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Height (Driveshaft) | 118 mm |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Plastique |
| Diámetro interior 1 | 28 mm |
| Diámetro interior 2 | 84 mm |
| Versión | 8 balls |
| Weight | 0,26 kg |
Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER => --DaciaDUSTERDUSTER I => --DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultARKANA IARKANA I => --RenaultCLIO IVCLIO IV02/2013 => 09/2016--RenaultDusterDuster => --RenaultESPACEESPACE V => --RenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKAPTURKAPTUR => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicSCENIC IV => --RenaultScenicScenic => --RenaultTALISMANTALISMAN => --