OJK53.001 - SNR
Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 151 mm |
| Fitting position | Roue |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Versión | 8 Balls |
| Longitud 1 | 92 mm |
| Diámetro junta | 81 mm |
| Weight | 2,259 kg |