OJK53.004 - SNR
Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 2,76 kg |
| Length 2 (Driveshaft) | 172 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 33 |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Diámetro junta | 87 mm |
| Versión | 8 Balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 67 mm |
| Longitud 1 | 104 mm |