OJK55.004 - SNR
Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Length 2 (Driveshaft) | 137 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta | 72 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Longitud 1 | 86 mm |
| Versión | 8 balls |
| Weight | 1,733 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391005383RDacia391008105RDacia, Renault391012689RDacia, Renault391013158RLada, Renault, Dacia391016613RDacia, Renault391018112RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaXRAYXRAY => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLoganLogan05/2013 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --