Referencia OJK55.005
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 152 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Longitud 1 | 91 mm |
| Diámetro junta | 87 mm |
| Versión | 8 balls |
| Weight | 2,582 kg |