Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Spindle lenght 86 mm Joint lenght 144 mm Fitting position Avant gauche Para transmisión NTN Pour transmission NTN Weight 2,589 kg Número de estrias, lado rueda 23 Número de engranajes interioes lado rueda 33 Diámetro junta 84 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 49 mm Versión 8 balls Definición paso de rosca M20x1
OE Equivalents Renault 391000090R Renault 391003032R Renault 391003491R Renault 391018401R Renault 391018882R Automotive Compatibility Renault CLIO IV CLIO IV => - - Renault Clio Clio => - - Renault ZOE ZOE => - - Renault ZOE ZOE I 12/2012 => - -