Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Spindle lenght | 86 mm |
| Joint lenght | 145 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Para transmisión NTN | Pour transmission NTN |
| Weight | 2,201 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Diámetro junta | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 6 balls |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
OE Equivalents
Dacia391000153RDacia, Renault391002983RRenault391004869RDacia391007095RRenault, Dacia391010167RRenault391013871RDacia, Renault391014511RDacia, Renault391017723RRenault391018148RRenault, Dacia6001548658Renault, Dacia6001548659Dacia6001550794Renault, Dacia7711497479Dacia, Renault8200261838Renault, Lada, Dacia8200499304Renault, Dacia8200623792Dacia8201052989Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTWINGOTWINGO II => --