Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Spindle lenght 82 mm Joint lenght 136 mm Fitting position Avant gauche Definición paso de rosca M20x1 Para transmisión NTN Pour transmission NTN Número de engranajes interioes lado rueda 30 Número de estrias, lado rueda 23 Diámetro cara de apoyo rodamiento 49 mm Diámetro junta 76 mm Versión 8 balls Weight 1,86 kg
OE Equivalents Renault 391005791R Renault 391006802R Nissan 39100BC600 Renault 391011486R Renault 8200411381 Renault 8201055632 Renault 8201055669 Renault 8201055673 Automotive Compatibility Nissan MICRA MICRA III => - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 03/2006 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note Note => - - Renault Clio CLIO III => - - Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => 09/2016 - - Renault Clio Clio => - - Renault Kangoo KANGOO II => 06/2012 - - Renault MODUS MODUS 12/2008 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 => - - Renault MODUS MODUS 2 => - - Renault TWINGO TWINGO II 10/2010 => 09/2014 - -