Referencia OJK55.038
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Weight | 3,28 kg |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Longitud 1 | 90 mm |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Diámetro junta | 95 mm |
Longitud 2 | 161 mm |
Versión | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |