Referencia OJK69.012
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1565 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Con anillo | 1 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 58 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 23 |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Weight | 2,152 kg |