OJK77.009 - SNR
Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 137 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 43 |
| Definición paso de rosca | M18x1 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Weight | 1,986 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Con anillo | 1 |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Longitud 1 | 76 mm |
| Versión | 6 balls |