OM0199
Diseñado específicamente en colaboración con el fabricante de equipos NTN, con el fin de garantizar los métodos adecuados de intervención para asegurar un montaje seguro, sin alterar las características técnicas de las piezas de acuerdo con el fabricante.
Este servo es adecuado para muchas operaciones de sustitución de rodamientos, ya sea multimarca o con aplicaciones específicas, y con un diseño ergonómico tipo estación de trabajo (transmisión y rodamientos), para aplicaciones cercanas a la transmisión.
Incluye :
- cajón 1 : inserto llave de vaso bujes, llave dinamométrica 1/2"
- cajón 2 : inserto pinzas, llave dinamométrica 3/8", herramientas especiales
- cajón 3 : OM 8033 inserto kit de extracción para anillos interiores de rodamientos, OM4217 juego de 8 llave de vaso para montaje bujes discos
- cajón 4 : SA 3423 cilindro hydraulico, OM8028 inserto montje de la barra de desplazamiento, OM8032 kit de extracción del eje de transmisión/escudo, OM 8031 kit de instalación del eje de transmisión/escudo
- cajón 5 : OM8034 inserto kit de desmontaje/instalación de rodamiento universal, OM8035 kit de desmontaje/instalación de rodamiento para bujes de aluminio
- cajón 6 : OM8036 inserto montaje/desmontaje rodamientos 2.º generación, OM8037 cilindro hidráulico
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 65 kg |