KIT DESMONTAJE CABEZAS AMORTIGUADORES - CLA
Suspension tools
OM1112
Este kit ha sido diseñado especialmente para el montaje y desmontaje de las cabezas de amortiguadores. Gracias a sus llaves de vaso pasantes, permite aflojar/apretar la tuerca de la cazoleta superior al tiempo que sujeta la barra del pistón del amortiguador para evitar que gire.
Incluye :
- SA1132 : llave de trinquete con ojete 21mm
- SA1163 : llave de vaso pasante hexagonal 16mm L.82mm 1/2"
- SA1164 : llave de vaso pasante hexagonal 17mm L.82mm 1/2"
- SA1165 : llave de vaso pasante hexagonal 18mm L.82mm 1/2"
- SA1166 : llave de vaso pasante hexagonal 19mm L.82mm 1/2"
- SA1167 : llave de vaso pasante hexagonal 21mm L.82mm 1/2"
- SA1168 : llave de vaso pasante hexagonal 22mm L.82mm 1/2"
- SA1169 : llave de vaso pasante hexagonal 24mm L.82mm 1/2"
- SA1170 : llave de vaso punta hexagonal 6mm L.123mm 1/2"
- SA1171 : llave de vaso punta hexagonal 7mm L.123mm 1/2"
- SA1172 : llave de vaso punta hexagonal 8mm L.123mm 1/2"
- SA1173 : llave de vaso hexagonal 7mm L.123mm 1/2"
- SA1174 : llave de vaso hexagonal 8mm L.123mm 1/2"
- SA1175 : llave de vaso hexagonal 9mm L.123mm 1/2"
- SA1176 : llave de vaso punta Torx T50 L.123mm 1/2"
- SA1177 : llave de vaso punta para tornillos 5x8 L.123mm 1/2"
- SA1178 : llave de vaso punta para tornillos 6x8 L.123mm 1/2"
- SA1179 : llave de vaso punta para tornillos 7.1x9.6 L.123mm 1/2"
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 3,86 kg |