OM4214
Diseñado para bloquear los árboles de levas y cigüeñales en posición para permitir la retirada y sustitución de la cadena de distribución en los motores Vauxhall twin Cam 1.0, 1.2, 1.4.
Incluye :
- herramienta de ajuste del disco sensor del árbol de levas
- herramienta de ajuste del árbol de levas de entrada
- herramienta de localización del sensor del árbol de levas
- pasador tensor de la cadena 4 mm
- Pin de tensión del cinturón 2.5 mm
- placa de bloqueo del árbol de levas
- el pasador de bloqueo del cigüeñal
Apto para:
Adam, Ampera, Astra-J, Aveo, Corsa-D, Insignia, Meriva-B, Mokka, Zafira-C Tourer
OEM :
991238310 , EM952 , EN49977100 , EN49977200 , EN49978 , KM952 , KM953A , KM955A1 , KM955A2
A10XEP , A12XEL , A12XER , A14NEL , A14XEL , A14XER , L2Q/A12XEL , L2Z , LDC/A12XER , LDD , LDD/A14XEL , LDD/A14XER , LUH/A14NEL , LUJ/114NET , LUJ/A14NEL , LUJ/A14NET , LUU/A14XFL , LWD , LWD/A12XEL
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 1,95 kg |