OM4230
Permite retirar y reemplazar la bomba de inyección de combustible en los motores diesel Ford 2.0, 2.4 Duratorq Di/TDDi y 2.2, 2.4 Duratorq TDCi.
También es adecuado para el reemplazo de la correa de distribución en los motores de 1.4/1.6 litros usados en los coches Ford y PSA.
Incluye :
- eje de alineación de piñón de árbol de levas/cigüeñal
- tensor de cadena
- herramienta para quitar la tapa de la bomba de combustible
- herramienta de bloqueo del piñón de la bomba de inyección de combustible.
Incluye los pasadores necesarios para bloquear el volante del árbol de levas y alinear el cigüeñal y la bomba de combustible cuando se comprueba la sincronización de las válvulas en los motores de 2,0 y 2,4 litros impulsados por cadena.
OEM : 303732 , 21260 , 49JE02018 , 303679A , 3031151 , 303698 , 21251 , 303681 , 303675 , 21234 , 21-251 , 303-675 , 21-238A , 11 3 290 , 11 32 90 , 113290 , KM-6077 , T40011
Modelos :
Citroën : Jumper
Fiat : Ducato
Ford : Focus, Mondéo, Transit, ranger
Hyundai : Accent, Getz, I10, I20
Kia : Cerato, Picanto, Rio
Land rover : Defender
Peugeot : Boxer
Motores : 2.0 , 2.2 , 2.4 , 2.8 , 3.2 TDdi/TDCi/HDI
PUMA 22 DT, 244DT , ABFA , D0FA , D2FA , D3FA , D4FA , D5BA , D6BA , F3FA , F4FA , FIFA , FMBA , FMBB , FXFA , H9FA , H9FB , HJBA , HJBB , HJBC , HJBE , JXFA , N7BA , N7BB , PHFA , QJBA , QJBB , QJBD , QJBS , SDBA , ZSD424, CYR5 , 4HU , 4HV
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 2,2 kg |