OM8021
Accessorio de OM 4022
Características:
- L.210xA.87xA.65mm
- Ø: 18mm
- hilo : 150
Esta herramienta, que se monta en un peso de inercia roscado M18x150, facilita la extracción del eje de transmisión insertado en la caja de cambios.
En la caja de cambios, el circlip de fijación se rompe cuando se golpea,
el eje de transmisión se libera entonces.
Apto para :
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | 150 |
| Longitud 1 | 210 mm |
| Altura | 65 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Ancho 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Weight | 0,58 kg |