OM8024
Alicates de bloqueo suministrados con 4 juegos de casquillos intercambiables para apretar el anillo de retención en el eje de la transmisión para volver a colocar la junta (cubeta) en la transmisión cuando se utilizan los tipos SNR OBK (kit de junta exterior) y OJK (kit de junta exterior).
Funcionamiento seguro, sin rotura del anillo.
Adecuado para las estrías :
Ø23,8mm 29 dientes
Ø24,6mm 30 dientes
Ø26,97mm 33 dientes
Ø28,57mm 35 dientes
Estas conchas cubren aproximadamente el 80% del parque.
El anillo de seguridad comprimido por la cáscara cónica se soltará al golpear la cazoleta.
Esta abrazadera garantiza que no se produzcan daños en el anillo de retención (clips) ni en los dientes cuando se inserta la cubeta en el eje de transmisión.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 1,05 kg |