OP3221
Diseñadas especialmente para adaptarse y fijar, en condiciones de seguridad, los muelles que presentan una distancia importante entre las espiras.
Gracias a un innovador sistema de articulación, el ajuste se realiza de manera automática durante la compresión del muelle.
Conformidad 2006/42CE.
Características :
- presión de utilización 6bar/máx. 10bar
- fuerza de compresión 2452kg
- manual de uso y mantenimiento
- color : gris
- cazoleta inferior regulable en 2 posiciones (ex : Chrysler, Dodge RAM amortiguador de largo recorrido...)
Incluye :
- OP2003 : mordazas superiores articuladas
- SA6904 : cazoleta inferior 125-205mm
- SA6916 : cazoleta inferior reforzada 78-130mm
- SA6906 : soporte contra caídas
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Longitud 1 | 847 mm |
| Altura | 1600 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Ancho 1 | 628 mm |
| Weight | 95 kg |