• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICO 3T - CLA

COMPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICO 3T
Referencia OP3231

OP3231

 

Diseñadas especialmente para adaptarse y fijar, en condiciones de seguridad, los muelles que presentan una distancia importante entre las espiras.
Gracias a un innovador sistema de articulación, el ajuste se realiza de manera automática durante la compresión del muelle.

Compatible con vehículos eléctricos.

 

Características :
- fuerza de compresión: 3000kg
- carrera: 330mm
- presión de servicio : 6bar/max. 10bar
- dimensiones: H.1800xL.871xl.690mm
- instrucciones de uso y mantenimiento
- conformidad 2006/42CE
- copa inferior ajustable en 2 posiciones (por ejemplo, amortiguador de largo recorrido de Chrysler, Dodge RAM...)
- equipado con ruedas para facilitar su desplazamiento
- rejilla de protección forrada con plexiglás de policarbonato de alta resistencia

 

Incluye :
- OP2003 : mordazas articuladas
- SA6904 : 1 taza Ø125 a Ø205mm
- SA6916 : 1 taza Ø78 a Ø130mm
- SA6906 : soporte anticaídas

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight132 kg
Longitud 1871 mm
Altura1800 mm
Ancho 1690 mm