• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICO 4T - CLA

COMPRESOR DE RESORTES NEUMÁTICO 4T - CLA

Suspension tools

OP3241

 

Especialmente diseñada para adaptarse y sujetar muelles de amortiguadores McPherson gracias al innovador sistema de articulación de la cazoleta inferior que permite la colocación de espirales angulares a izquierda o derecha, cubre muelles de Ø78 a Ø205mm.
Esta cazoleta retráctil también permite el bloqueo del muelle en una mordaza de Ø75mm.
El muelle se comprime por la colocación de 2 mordazas articuladas, montadas sobre 2 brazos libres que siguen naturalmente la espiral del muelle.

Vehículos térmicos, eléctricos e híbridos, blindados, utilitarios, todoterrenos, 4x4, ambulancias... cubre muelles de Ø78 a Ø205mm.

 

Compatible con vehículos eléctricos

 

Características :
- fuerza de compresión: 4000kg
- carrera: 380mm
- rejilla de protección integral revestida de plexiglás de policarbonato de alta resistencia
- seguridad neumática en la apertura de la rejilla y en el mando del pedal 
- presión de funcionamiento: 8bar/maxi 10bar
- conformidad 2006/42CE
- dimensiones: H.1731xL.957xA.625mm
- peso: 110kg

 

Composición :
- OP2003 : mordazas articuladas
- SA6906 : soporte anticaídas

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Longitud 1957 mm
Altura1731 mm
Ancho 1625 mm
Weight185 kg