Referencia OS5105
OS5105
Características :
- fácil ajuste gracias un tornillo de 3/8"
- 12 pares de puntas intercambiables:
recta: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
acodada 45°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8 mm
acodada 90°: 2.5, 3.0, 3.5, 3.8 mm
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 1,59 kg |
| Longitud 1 | 305 mm |
| Warranty period (years) | 2 |
| Maximum opening | 74 mm |