Referencia P-AU0771-1LXL/L588
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | FC |
| Diámetro exterior 1 | 64 mm |
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Ancho 1 | 37 mm |
| Weight | 0,482 kg |
OE Equivalents
Mitsubishi3885A023Daihatsu43560-B1020Daihatsu43560-B1021Daihatsu43560-B2020Daihatsu43560B2022Daihatsu90043-63151Daihatsu90043-63151-000Automotive Compatibility
DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 03/1994--DaihatsuCharadeCHARADE III01/1987 => 12/1992--DaihatsuCOPENCOPEN => --DaihatsuCUORECUORE II => --DaihatsuCUORE IIICUORE III => --DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 12/1988--DaihatsuEXTOLEXTOL05/2004 => 10/2004--DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuOPTIOPTI => --DaihatsuSirionSIRION II => --DaihatsuTANTOTANTO => --DaihatsuTREVISTREVIS => --MitsubishiI-MIEVI-MIEV05/2009 => 02/2013--MitsubishiSPACE STARSPACE STAR III01/2013 => --SubaruLucra L455 2010/04->Lucra L455 2010/04-> => --SubaruStella LA150F 2014/12->Stella LA150F 2014/12-> => --