Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Jaulas de agujas

PCJ404616 - NTN

PCJ404616

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa embutida, dimensiones en pulgadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos63,5 mm
Ew - Cota sobre rodillos73,025 mm
Bc - Largo de jaula25,4 mm
Peso0,105 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica61,5 kN
C0r - Carga carga estática117 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp25,4 mm